Tescom-P-44-4600

Regulador de estágio simples TESCOM™ 44-4600

Product Description

A série 44-4600 é composta por um regulador de estágio simples extremamente sensível, de alta pureza para gases especiais, inflamáveis e industriais para controle de baixa pressão e pressão subatmosférica. O selo diafragma de metal resistente à difusão garante a pureza do gás e a integridade contra vazamento. Ideal para uso em sistemas analíticos, sistemas de amostragem, sistemas de processo, plantas piloto e calibração.

Faixa de pressão
Faixa de pressão de entrada: Atmosférica até 400 psig/27,6 bar
Faixa de pressão de saída: 50 mmHg absoluta - 15 psig/1,0 bar
Materiais
Corpo e diafragma: Aço inoxidável 316
Sede: Teflon®
Mola (válvula principal): Elgiloy®
Mola (polarização): Aço inoxidável 316
Demais peças: Aço inoxidável 316
Temperatura de operação
-40 °C a 74 °C/-40 °F a 165 °F
Tipo e tamanho da porta
1/4 NPTF
Capacidade de vazão
Cv = 0,24
Peso (sem medidores)
1,2 kg/2,75 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Entrada máxima opcional 3500 psig/241 bar
  • Diafragma vedado metal a metal
  • A parada ajustável limita a pressão máxima de saída
  • Construção em aço inoxidável 316
  • Disponível em carga de cúpula ou de ar