Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-44-4000

Regulador de mergulho com mola TESCOM™ série 44-4000

Product Description

O regulador série 44-4000 carregado por cúpula e com atuação por mola é projetado para aplicações de rastreamento de pressão para a manutenção de uma pressão diferencial constante. A ventilação permite o rastreamento de aumentos e reduções na pressão. Ideal para uso em aplicações de mergulho para respiração de emergência.

Faixa de pressão
Pressão de entrada máxima: 6.000 psig/414 bar
Faixas de pressão de saída: 50-1.500 psig/3,4-103 bar
Material
Corpo: aço inoxidável 303, aço inoxidável 316, latão, latão cromado
Sede da válvula principal, junta: CTFE, Vespel®
Anel de segurança: Teflon®
Anel em O
Buna-N, Viton®, etileno-propileno, Kalrez®
Ajuste
Aço inoxidável série 300, aço inoxidável 17-4 PH, latão
Tipo e tamanho da porta
Tipo de porta de entrada e saída: SAE, NPTF, MS33649
Tamanho de porta de entrada e saída: 1/2, 3/4
Capacidade de vazão
Válvula principal: Cv = 0,7 (Cv = 2,0 opcional)
Válvula de ventilação: Cv = 0,35
Tipo de carga
Cúpula, ar
Peso
3,6 kg/8 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Alta vazão: Cv = 0,7 ou 2,0 (opcional)
  • Sensor de pistão
  • Estão disponíveis faixas de pressão de polarização ajustáveis
  • Ventilação (capturada)
  • Compatível com atuadores de ar TESCOM e controladores eletropneumáticos ER5000

Documentação e desenhos