Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-44-3400

Regulador de pressão de cilindro de gás de dois estágios TESCOM™

Product Description

A série 44-3400 é composta por um regulador de cilindro de dois estágios compacto, leve e de alta pureza para gases especiais, corrosivos e pirofóricos com menos de 5 SCFM/141 SLPM. O selo do diafragma de metal a metal resistente à difusão garante a pureza e integridade do gás. Ideal para uso em cilindros de gás de alta pressão para gases especiais e industriais usados com analisadores, lasers e aplicações de laboratório.

Faixa de pressão
Pressão de entrada máxima: 3.500 psig/241 bar
Faixas de pressão de saída: 0-25, 0-50, 0-100, 0-150, 0-250/psig/0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-17,2 bar
Material
Corpo: Aço inoxidável 316, latão ou monel
Castelos: Aço inoxidável série 300 ou latão
Diafragmas: Aço inoxidável 316 ou Elgiloy®
Sedes e bucha de fricção (interna): Teflon®
Peças restantes
Aço inoxidável 316 ou latão (para modelos em latão)
Temperatura de operação
-40 °C a 74 °C/-40 °F a 165 °F
Tipo e tamanho da porta
1/4 NPTF
Capacidade de vazão
Cv = 0,05
Peso (sem medidores)
1,4 Kg/3 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Fornece uma pressão de saída contínua, precisa, independente das flutuações da pressão de entrada
  • Oferece uma característica de entrada decrescente de 0,04 psig/3 mbar por 100 psig/6,9 bar de mudança na pressão de entrada
  • Apresenta um exclusivo diafragma metal a metal para selagem do corpo
  • Os diafragmas são ondulados para maior precisão e sensibilidade
  • Disponível em aço inoxidável 316, latão ou Monel
  • Há projetos disponíveis em conformidade com o NACE

Documentação e desenhos