Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-44-2900

Regulador de gás de contrapressão TESCOM™ série 44-2900

Product Description

O regulador de contrapressão série 44-2900 foi projetado para ser compacto, extremamente sensível e para gases industriais com vazões de até 20 SCFM/566 SLPM. O diafragma em aço inoxidável convoluto proporciona uma excelente sensibilidade e repetibilidade; o selo diafragma de metal a metal minimiza a possibilidade de vazamentos. Ideal para uso em laboratórios de P & D, sistemas de processo e fábricas piloto.

Faixas de pressão controladas
0-12, 0-25, 0-50, 0-100, 0-150 psig
0-0,83, 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 bar
Material
Corpo: Aço inoxidável 316
Retentor de sede: PEEK
O-Ring: Viton®, Kalrez®
Diafragma, mola: Aço inoxidável 316
Demais peças: Aço inoxidável 316
Temperatura de operação
-26 °C até 60 °C/-15 °F até 140 °F
Tamanho e tipo da porta
NPTF 1/4
Capacidade de vazão
Cv = 0,30
Tipo de carga
Mola
Peso
1,4 kg/3 lb
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local.

Características

  • O diafragma em aço inoxidável 316 proporciona boa sensibilidade e integridade da vedação metal a metal
  • A grande relação da área da sede de detecção proporciona um baixo diferencial de pressão entre abertura parcial e o reassentamento e uma excelente repetibilidade
  • Vedação estanque a bolhas em todas as pressões de reassentamento
  • Capacidade de vazão Cv = 0,3
  • A montagem do painel é padrão
  • Adequado para gases corrosivos e não corrosivos

Documentação e desenhos