Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-44-1700

Regulador de contrapressão compacto TESCOM™ série 44-1700

Product Description

Série 44-1700 é um regulador de contrapressão compacto, de finalidade geral para controle de pressões até 800 psig/55,2 bar. Ideal para uso em equipamento industrial para serviço hidráulico ou pneumático.

Pressão máxima de entrada
800 psig/55,2 bar
Faixas de pressão controladas
40-150, 40-300, 100-700, 100-800 psig
2,8-10,3; 2,8-20,7; 6,9-48,3; 6,9-55,2 bar
Material
Corpo: aço inoxidável 316 ou latão
Sede: CTFE
O-Ring: Viton®
Anel de segurança: Teflon®®
Peças restantes
Modelo inoxidável: Aço inoxidável 316
Modelo em latão: Latão e aço inoxidável série 300
Temperatura de operação
–15 °F a 140 °F/–26 °C a 60 °C
Tipo e tamanho da porta
1/4 NPTF
Capacidade de vazão
Cv = 0,10
Peso
0,9 kg/2 lb
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Design compacto e econômico
  • O design de detecção por pistão é seguro e confiável
  • Disponível em design de aço inoxidável ou latão
  • Portas de medição opcionais e montagem em painel
  • Capacidade de vazão Cv = 0,10
  • Baixo torque do botão manual para fácil operação
  • Corte estanque para bolhas em todas as pressões de reassentamento

Documentação e desenhos