Tescom-P-44-1100

Regulador de alta pressão TESCOM™ 44-1100

Product Description

O regulador de ventilação de baixa vazão e alta pressão série 44-1100 oferece um projeto de detecção por pistão, pressões de controle de 6.000-10.000 psig/414-690 bar, uma configuração de baixo torque e manopla ampla. Kits de várias faixas de pressão estão disponíveis. Ideal para uso em Equipamento de suporte a aterramento (GSE), painéis de pressão de suporte, carros de carregamento de aeronaves, laboratórios de R &D e equipamentos de calibração.

Pressão máxima de entrada
Aço inoxidável: 10.000 psig/690 bar
Latão: 6.000 psig/414 bar
Faixas de pressão de saída
0-500, 0-800, 10-1.500, 15-2.500, 25-4.000, 50-6.000 psig
0-34,5; 0-55,2; 0,69-103; 1,0-172; 1,7-276; 3,4-414 bar
Material
Corpo: Latão, aço inoxidável 303 ou 316
Sede da válvula principal: Vespel®
Sede da válvula de saída de ar: CTFE
O-rings: Buna-N
Anéis de segurança: Teflon®
Peças restantes
Aço inoxidável série 300
Material do filtro
  Corpo em latão: 40 micron (nominal) — Bronze
  Corpo em aço inoxidável: 15 micron (nominal) — aço inoxidável 316
Temperatura de operação
-40 °F a 165 °F/-40 °C a 75 °C
Tipo e tamanho da porta
1/4 NPTF
Capacidade de vazão
Cv = 0,06
Tipo de carga
Mola
Peso
4,8 lb/2,2 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Módulo do conjunto da válvula removível permite fácil reparo
  • Excelente sensibilidade através de uma ampla faixa de ajustes de pressão
  • Sensor estilo pistão oferece segurança e confiabilidade complementares
  • Haste não balanceada auxilia no corte positivo
  • Portas de entrada e saída do medidor são padrão
  • Ventilação é padrão; regulador alivia para zero psig/bar em todas as faixas de pressão
  • Disponível em latão ou aço inoxidável
  • Numerosas modificações disponíveis

Documentação e desenhos