Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-42MW

Isolador de instrumento de pressão TESCOM™ 42MW

Product Description

O isolador de instrumento série 42MW é normalmente usado com regulador de rastreamento de pressão série SJS - consulte regulador de rastreamento série SJS. Este dispositivo isola o regulador contra fluidos corrosivos e incompatíveis. Ideal para controle de pressão diferencial com selo mecânico duplo.

Faixa de pressão
Pressão nominal máxima: 2500 psig/172 bar
Material
Invólucro superior e inferior: aço inoxidável 316
Diafragma: aço inoxidável 316 soldado
Demais peças: aço inoxidável 316
Temperatura de operação
-40 °F a 600 °F/-40 °C a 315 °C
Tipo e tamanho da porta
NPTF de 1/4, 3/8, 1/2
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local.

Características

  • Projetado para uso com uma ampla gama de reguladores de rastreamento TESCOM
  • Auxilia no controle de pressão de emissões evasivas e/ou aplicações de selos mecânicos, quando associado a reguladores de rastreamento
  • O padrão é uma construção completa de aço inoxidável 316 (Hastelloy® trim disponível)
  • Linha capilar blindada com aço inoxidável de cinco pés/1,5 metro preenchida com Clearco HT-110 está incluída (comprimentos adicionais de linha capilar estão disponíveis)

Documentação e desenhos