Tescom-P-30 Series

Válvula de pressão de corte TESCOM™ série 30

Product Description

As válvulas de corte da série 30 são de aplicações de alta pressão e alta vazão até 10.000 psig/690 bar e oferecem Cv = 0,28-20,0. A série 30 oferece vazão bidirecional padrão globo e padrão ângulo, sede macia e batente metálico integrado. Ideal para uso em painéis de pressão de suporte GSE, painéis de pressão de instrumentação e coletores. Adequado para laboratórios de pesquisa e desenvolvimento e sistemas de amostragem de análise de gás.

Pressão máxima de operação
6.000, 10.000 psig/414, 690 bar
Material do corpo
Aço inoxidável 316
Material da sede
30-1100 e 30-1300: Nylatron
30-1200 e 30-1400: CTFE
O-rings
Buna-N
Anéis de segurança
30-1100: CTFE
30-1200: 15% de preenchimento com grafite Teflon®
30-1300 e 30-1400: Teflon®
Peças restantes
Aço inoxidável 316, aço inoxidável 17-4
Temperatura do fluido e de operação ambiente
-40 °C a 74 °C /-40 °F a 165 °F
Tipo e tamanho da porta
1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2
BSP, pressão média (disponível apenas em 30-1100)
SAE, NPTF (indisponível em 30-1400)
MS33649
Capacidade de vazão
30-11X1: Cv = 0,28
30-11X0: Cv = 0,49
30-1301: Cv = 1,57
30-1300: Cv = 2,30
30-1201: Cv = 8,00
30-1200: Cv = 10,00
30-1400: Cv = 20,00
Peso
30-11X1: 1 lb/0,5 kg
30-11X0: 3/4 lb/0,3 kg
30-1301: 3-1/4 lb/2 kg
30-1300: 2-1/4 lb/1 kg
30-1201: 8 lb/4 kg
30-1200: 7-1/4 lb/3 kg
30-1400: 30 lb/14 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Capacidade de 6.000 e 10.000 psig/414 e 690 bar
  • Cv = 0,28 a 20,0
  • Configuração de globo ou ângulo
  • Tamanhos das portas disponíveis de 1/4 pol. a 1-1/2 pol.
  • Baixo torque de corte e operação em altas pressões
  • Serviço de líquido ou gás bidirecional
  • A sede macia garante uma vedação estanque para bolhas

Documentação e desenhos