Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-26-2900

Regulador de contrapressão a montante TESCOM™ série 26-2900

Product Description

Série 26-2900 é um regulador de controle de contrapressão carregado por cúpula com tensão de polarização negativa e uma válvula principal balanceada. Esse regulador controla pressões a montante até 1.000 psig/69,0 bar com ajuste de tensão de polarização da mola. Ideal para uso em aplicações de mergulho em alto-mar, ar exalado da câmara de pressão (BIBS) e sino de mergulho.

Faixa de pressão
Pressão máxima de controle: 1.000 psig/69,0 bar
Faixas máximas de referência: 1.000 psig/69,0 bar
Faixas de pressão de tensão de polarização: 0, 0-15, 0-30, 0-45 psig/0; 0-1,0; 0-2,1; 0-3,1 bar
Material
Corpo: aço inoxidável 303 ou latão
Sede: CTFE
Diafragma: não reforçado: Viton-A®
O-Rings: Viton-A®
Anéis de suporte: Teflon®
Peças restantes
Aço inoxidável série 300 e latão
Temperatura de operação
0°F a 165°F/–18°C a 74°C
Tipo e tamanho da porta
1/2 SAE, NPTF, MS33649, BSP
Capacidade de vazão
Cv = 2,0
Tipo de carga
Cúpula
Peso
10 lbs/4,5 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • O design de haste balanceada elimina a necessidade de ajustar a tensão de polarização sobre uma ampla faixa de pressões de operação
  • Alta capacidade de vazão: Cv = 2,0
  • Diafragma detectado
  • Baixo acúmulo
  • Pode ser montado em qualquer posição
  • Opção de estrutura em aço inoxidável ou latão

Documentação e desenhos