Tescom-P-26-1600

Regulador de pressão de ventilação TESCOM™ série 26-1600

Product Description

O regulador de redução de pressão com diafragma detectado de alta precisão série 26-1600 oferece um padrão de ventilação ajustável. A montagem em painel, filtro de 40 mícrons integrado e o baixo torque do botão manual asseguram um design robusto e adaptável com muitas modificações disponíveis. Ideal para uso em equipamentos de teste, bancadas de calibração e equipamentos de produção.

Pressão máxima de entrada
  Inoxidável: 6.000 psig/414 bar
  Alumínio, Latão: 5.000 psig/345 bar
Faixas de pressão de saída
0-50, 0-150, 0-250, 0-500 psig/0-3,4; 0-10,3; 0-17,2; 0-34,5 bar
Material
Corpo e castelo: Aço inoxidável 316, alumínio (2024-T351), latão
Filtro de 40 mícrons: Aço inoxidável série 300
O-Ring e diafragma: Buna-N
Sede da válvula
Principal: CTFE
Ventilação: 15% de preenchimento com grafite Teflon®
Peças restantes
Aço inoxidável série 300
Temperatura de operação
–40 °F a 165 °F/–40 °C a 74 °C
Tipo e tamanho da porta
Tipo de porta de entrada e saída: SAE, NPTF, MS33649
Tamanho de porta de entrada e saída: 1/4″, 3/8″, 1/2″ (somente aço inoxidável
Capacidade de vazão
Cv = 0,08
Tipo de carga
Mola
Peso (sem medidores)
Inoxidável, latão: 3,3 lb/1,5 kg
Alumínio: 2,8 lb/1,3 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • A ventilação é padrão (disponível com ventilação capturada)
  • Altamente sensível
  • Apresenta uma haste sem elevação e baixo torque de operação
  • Design compacto
  • O filtro aumenta a vida útil da sede
  • Várias opções de porta, montagem em painel (suporte de montagem incluído)
  • Fácil manutenção com ferramentas padrão
  • A versão Cv = 0,24 de alta vazão está disponível (pressão máxima de entrada: 3.000 psig/207 bar)

Documentação e desenhos