Tescom-P-26-1100

Regulador de redução de pressão de carga por cúpula 26-1100 da TESCOM™

Product Description

A série 26-1100 consiste em um regulador de carga por cúpula de redução de pressão de alta vazão. Ideal para uso em consoles de teste pneumáticos e laboratórios de pesquisa e desenvolvimento.

Pressão máxima de entrada
Corpo de aço inoxidável (orifício de 0,25): 10.000 psig/690 bar
(Orifício de 0,375): 6.000 psig/414 bar
Corpo de alumínio: 6.000 psig/414 bar
Corpo de latão: 6.000 psig/414 bar
Faixas de pressão de saída
Para entrada máxima
Material do corpo
Aço inoxidável 303, aço inoxidável 316, alumínio ou latão
Diafragma e O-rings
Buna-N
Anéis de segurança
PTFE
Material da sede
CTFE
Anéis de retenção
Aço inoxidável 15-7
Tampa da válvula
Aço inoxidável 17-4
Peças restantes
Aço inoxidável série 300
Temperatura de operação
-40 °C a 74 °C/-40 °F a 165 °F
Tipo e tamanho da porta
Tipo de porta de entrada e saída: SAE, NPTF, MS33649
Porta da cúpula: 1/4 MS33649, 1/4 NPTF, 1/4 MS33649
Tamanho da porta de entrada e saída: 3/8, 1/2
Capacidade de vazão
Orifício de 0,25: Cv = 0,46
Orifício de 0,375: Cv = 1,30
Tipo de carga
Cúpula
Peso (sem medidores)
Aço inoxidável: 10 lb/4,5 kg
Alumínio: 4 lb/1,8 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Pressões de saída constantes com pressões de entrada variáveis
  • Válvula principal balanceada para reduzir a carga da sede, garantindo maior vida útil para a sede
  • Capacidade para uma faixa ampla de vazão
  • Baixa queda; baixo bloqueio
  • Tempo de resposta rápido
  • Pode ser montado em qualquer posição
  • Dois tamanhos de orifícios disponíveis: diâmetro de 0,25 pol. e 0,375pol.

Documentação e desenhos