Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Tescom-P-100-625

Transmissores do transdutor de pressão TESCOM™ 100-625

Product Description

Os transdutores de pressão são usados em aplicações muito pesadas que exigem alta precisão e durabilidade. A série 100-625 utiliza um semicondutor difuso e uma tecnologia de medição de cerâmica de filme fino pulverizado. Os transdutores de pressão oferecem precisões de escalas completas de 0,5%, 0,25% e 0,125%. A série 625 é um transmissor de pressão nominal intrinsecamente seguro. Estes produtos são adequados para uso com o controlador eletropneumático ER5000 e também são ideais para uso em aplicações ER5000 que necessitem de sinal externo de retroalimentação.

Série 100
Precisão de escala completa: +/- 0,25%
Portas: 1/4 NPT (externas)
Conexões: Mini Hirschmann
Sinal de saída: 4-20 mA
Série 200
Precisão de escala completa: +/- 0,25%
Portas: 1/4 NPT (externas)
Conexões: Mini Hirschmann
Sinal de saída: 0-10 VCC
Série 300
Precisão de escala completa: +/- 0,50%
Portas: 1/4 NPT (externas)
Conexões: Hirschmann
Sinal de saída: 4-20 mA
Série 615
Precisão de escala completa: +/- 0,125%
Portas: 1/2 NPT (externas)
Conexões: Hirschmann
Sinal de saída: 4-20 mA
Série 625 (intrinsecamente seguro)
Precisão de escala completa: +/- 0,25%
Portas: 1/2 NPT (externas)
Conexões: Hirschmann
Sinal de saída: 4-20 mA
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.

Características

  • Fornece medições de pressão hidráulica e pneumática extremamente estáveis e repetíveis
  • Adequado para uma ampla variedade de aplicações industriais, laboratoriais e de teste
  • Fornece imunidade importante a ruído, devido a interfaces de radiofrequência (RFI) (walkie-talkie), EMC (ruído elétrico de motores) e EDS (eletricidade estática gerada na aplicação)*
  • As faixas de pressão estão entre todos os valores padrão de -30 pol.-Hg a 15.000 psig/-1,0 a 1034 bar, incluindo transdutores absolutos a 300 psig/20 bar. As mais altas faixas de pressão disponíveis em modelos de algumas séries.
  • *Indicado pela marca The CE, uma exigência para vendas na Europa.

Documentação e desenhos