Tartarini-P-VFA

Válvulas borboleta Tartarini™ série VFA

Product Description

As válvulas borboleta série VFA são do tipo wafer sem flange e usadas tipicamente em estações de redução de gás para serviço on-off. As válvulas borboleta série VFA, graças às suas características construtivas particulares, apresentam perdas de pressão muito baixas e excelente vedação. Essa série de válvulas borboleta é projetada basicamente para grades de transmissão e distribuição de gás natural e para aplicações comerciais/industriais.

ped
Configurações disponíveis
Tipo VFA: operada por alavanca Tipo VFA-MR: operada por caixa de engrenagem Tipo VFA-MRO: operada por caixa de engrenagem para uso com sistemas de odorização do tipo absorção
Tamanho do corpo
DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250 / NPS 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Estilos de conexão das extremidades
PN 16, CL150
Faixa de pressão de entrada
19 bar/276 psig
Capacidades de temperatura
Operação: -10 a 60 °C/14 a 140 °F)

Documentação e desenhos

Características

  • Vedação hermética
  • Design compacto
  • Fácil instalação em todas as posições
  • Fácil manutenção
  • Perda de pressão muito baixa