Válvula de alívio de pressão acionada por mola Tartarini™ série V/50, V/60 e V/20-2

Product Description

As válvulas de alívio automáticas e acionadas por mola são projetadas para manter a pressão da linha abaixo dos valores predefinidos. Elas são montadas a jusante dos reguladores e realizam a função específica de liberar pequenas quantidades de gás, caso o regulador não feche adequadamente. A série V está em conformidade com a Diretiva de equipamentos de pressão PED 97/23/EC e é classificada em Máx. Categoria I

Configurações
V/50&V60: para aplicações com pressão muito baixa/51 & V/61: para aplicações com pressão baixa
V/52 e V/62: para aplicações com pressão intermediária
V/20-2: pressão média e alta
Pressão permitida
V/50 : 4bar
V/60 : 2,5bar
V/20-2 : 100bar
Faixa ajustada
V/50: 0,03 a 0,08bar
V/51: 0,07 a 0,75 bar
V/52: 0,7 a 2bar
V/60 : 0,03 a 0,09 bar
V/61: 0,08 a 0,75 bar
V/62: 0,70 a 2 bar
V/20-2: 1,5 a 40bar
Orifícios
V/50: 1-1/4 pol. (32mm)
V/60: 1-1/2” (38mm)
V20/2 : 1 pol. (25mm)
Conexões roscadas
V/50: 1x1-1/2 pol. BSP
V/60: 1-1/2x2” BSP
V/20-2: 1 pol. NPT

Características

  • Capacidade de liberação efetiva
  • Tamanho compacto
  • Fácil manutenção