Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tartarini-P-V31 2

Válvula booster Tartarini™ tipo V/31-2

Product Description

Em sistemas de monitoramento-regulagem, a válvula booster V/31-2 é instalada no circuito de pressão de monitoramento para que seja obtida uma ação mais rápida no fechamento do monitoramento.

Estilos de conexão das extremidades
1/4 pol. NPT fêmea rosqueada
Pressão permitida
19 bar/276 psig
Faixa definida
0.015 a 0,55 bar/0,22 a 8 psig
Capacidades de temperatura
Versão de temperatura operacional: -10° a 60 °C/14° a 140 °F
Versão de baixa temperatura operacional: -20° a 60 °C/-4° a 140 °F

Documentação e desenhos

Características

  • Precisão
  • Alta sensibilidade
  • Versatilidade