Tartarini-P-V31 2 E

Interruptor Pneumático Série V/31-2-E Tartarini™

Product Description

A série de interruptores pneumáticos V/31-2-AP-E é instalada nas estações de redução de pressão equipadas com reguladores operados por piloto para dividir a vazão de gás natural entre os vários fluxos. Ele usa apenas a força pneumática fornecida pelo gás natural, sem a necessidade de energia elétrica.

Características

  • Aumento da vazão total da estação
  • Utiliza-se apenas a força pneumática fornecida pelo gás natural, sem a necessidade de energia elétrica.
  • Nível de ruído da estação reduzido em virtude de uma menor vazão em cada corrente
  • Fácil adaptação à estação existente
  • Não afeta o sistema de segurança da estação. A série de interruptores pneumáticos V/31-2-AP-E tem uma reação de fechamento para falhas. Em caso de falha, a estação funcionará de acordo com sua configuração original (fluxo principal em serviço, fluxo de back-up em stand-by)
Configurações disponíveis
V/31-2-E, V/31-2-AP-E e V/31-2-AP-EM: Interruptores pneumáticos com ponto de ajuste regulável
V/31-2-AP-EF e V/31-2-AP-EMF: Interruptores pneumáticos com ponto de ajuste fixo
Pressão máxima permitida
V/31-2-E: 19 bar/275,5 psig
V/31-2-AP-E, V/31-2-AP-EM, V/31-2-AP-EF e V/31-2-AP-EMF: 100 bar/1450 psig
Conexões finais
Conexões rosqueadas fêmeas de 1/4 NPT
Capacidades de temperatura
Versão padrão em funcionamento: De -10 ºC a 60 ºC/De 14 ºF a 140 ºF
Versão de baixa temperatura em funcionamento: De -20 ºC a 60 ºC/De -4 ºF a 140 ºF