Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tartarini-P-RP Series

Regulador de redução de pressão acionado por mola Tartarini™ Série RP

Product Description

Os reguladores da série RP são acionados diretamente com interno não balanceado. Normalmente são equipados com um filtro integrado. São produzidos nas seguintes versões: Tipos RP/011, RP/022 e RP/033. Todos os modelos podem ser equipados com uma válvula de corte. A série RP está em conformidade com a Diretiva de equipamentos de pressão PED 97/23/EC e é classificada em Máx. Categoria I.

Versões disponíveis
RP/011 RP/022 RP/022 sem corte rápido
RP/011/66 RP/022/66 RP/033/66 com corte rápido
Pressão permitida do corpo:
20bar
Faixa de pressão de entrada
0,2 a 20 bar
Faixa ajustada
RP022/033 : 0,1 a 4bar RP/011 : 0,1 a 2bar
Classe de precisão
Até +/- 5%

Documentação e desenhos

Características

  • Falha ao abrir o regulador
  • Controle de alta precisão
  • Faixa ampla de pressão do regulador
  • Fácil manutenção sem a remoção do corpo da linha
  • Válvula de corte rápido OPSO e UPSO
  • Rearme manual
  • Entrada e saída em linha