Tartarini-P-R Series

Reguladores de redução de pressão de dois estágios acionados por mola Tartarini™ série R

Product Description

Os reguladores acionados por mola série R fornecem controle de redução de pressão para uso doméstico e industrial, como queimadores, fornos, caldeiras e outras instalações que necessitem de regulação adequada e tempo de resposta rápido. Esses reguladores podem ser usados com gases não corrosivos, como gás natural, ar comprimido e nitrogênio.

Os reguladores série R apresentam alta precisão e vazão mesmo com baixa pressão de entrada e fortes variações na pressão de entrada.

Configurações disponíveis
Tipos R/7, R/70AP, R/71, R/71AP, R/72, R/72AP, R/72FS, R/72FSAP, R/73, R/73 AP, R/74, R/74AP, R/75, R/75AP
Pressão de entrada permitida
6 bar a 10 bar para versão AP
Faixa de pressão de entrada
0,10 a 6 bar - 0,10 a 10 bar para versão AP
Faixa definida
15 a 70 mbar - 70 a 300 mbar para versão AP
Classe de precisão
Até +/- 5%

Características

  • Regulagem em dois estágios
  • Válvula de alívio incorporada
  • Válvula de fechamento rápido OPSO e UPSO
  • Ajuste manual