Tartarini-P-DO200

Sistema de injeção de gás odorizante tipo DO200 Tartarini™

Product Description

O tipo DO200 é a evolução do sistema Dosaodor-D tradicional, um sistema computadorizado de injeção de gás odorizante proporcional à vazão de gás que garante uma dosagem muito precisa do líquido odorizante.

O sistema utiliza o diferencial de pressão sempre presente em uma estação de redução de pressão ou em botijões alternativos de metano e válvulas solenoides com controle elétrico para a injeção. Ele pode ser combinado com o sistemas de tipo de absorção tradicional, é completamente configurável e pode fazer interface com sistemas de telecontrole.

O DO200 garante a dosagem do líquido odorizante mantendo a concentração solicitada independentemente da vazão de gás fornecida pela estação, mesmo que seja extremamente variável e tenha um valor muito baixo.

ped
Painel de controle
Material do gabinete: Resina IP65-IP55
Instalação: Parede
Alimentação: 24 VCC 100-240 VCA 50/60 Hz
Interferências eletromagnéticas: Em conformidade com 89/336/CE
Temperatura de operação: De -10 ºC a 40 ºC
Umidade: De 10% a 90% não condensado
Área de instalação: Área segura (não classificada)
Consumo (Sistema total): De 120 W a 24 VCC
Painel pneumático
Material: Aço inoxidável
Odorizantes líquidos: THT/Mercaptanos
Instalação: Parede ou piso (opcional)
Pressão máxima de alimentação: 100 barg

Características

  • As necessidades de energia externa foram eliminadas
  • É necessário menos estoque de peças sobressalentes em comparação com o sistema de bomba tradicional
  • Manutenção mais fácil das válvulas solenoides
  • Verificação da concentração correta de odorizantes em cada injeção
  • Esvaziamento do painel pneumático do líquido odorizante para operações de manutenção limpas
  • Fornece medição de nível do tanque de armazenamento sem instalar instrumentação adicional
  • Controle remoto do sistema sem software adicional graças ao servidor web integrado
  • Interface com sistemas superiores (SCADA, DCS) com protocolo de comunicação MODBUS TCP/RTU

Documentação e desenhos