Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tartarini-P-A100

Reguladores de redução de pressão acionados por mola Tartarini™ série A/100

Product Description

Os reguladores série A/100 garantem uma operação precisa e estável mesmo quando os requisitos da planta ocasionam condições excepcionalmente desfavoráveis, como rápidas flutuações na demanda. Esses reguladores são comumente usados em queimadores industriais, com a partida controlada por válvulas solenoides (on-off). A série A/100 está em conformidade com a Diretiva de equipamentos de pressão 97/23/EC e está classificada na Categoria I.

Configurações disponíveis
Tiposs A/102 e A/102AP: sem válvula de fechamento rápido
Tipos A/109 e A/109AP: com válvula de fechamento rápido
Pressão permitida do corpo
Até 20 bar
Faixa de pressão de entrada
0,10 a 8 bar
Faixa definida
10 a 300 mbar
Classe de precisão
Até ±5%

Documentação e desenhos

Características

  • Com ou sem válvula de alívio
  • Válvula de fechamento rápido OPSO e UPSO
  • Ajuste manual
  • Entrada e saída em linha