Asco-P-327C

Série 327C ASCO™

Product Description

A ASCO Série 327C, também conhecida como 8327C, é a linha de última geração de válvulas solenoides de ação direta de 3/2 vias que requerem pressão de funcionamento mínima zero. A construção de assento equilibrado permite altas vazões com níveis de potência mínimos e por isso são ideais para usinas de energia, refinarias e instalações de processamento químico. A válvula também incorpora recursos que combinam confiabilidade e durabilidade para aumentar a eficiência de funcionamento e melhorar a segurança do processo. As válvulas solenoides de ação direta de 3/2 vias são ideais para aplicações de pilotagem de válvulas de processo.

IECEx
iec-ex
c-ul-us-listed
c-ul-us-recognized-component
Acionamento da válvula
Solenoide - Ação direta
Material do corpo
Aço inoxidável
Meio
Ar, gases neutros, óleo leve, água
Tamanho do tubo/porta
1/4 pol.
Tipo de porta
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Função
3 vias – 3/2 universal
Vazão
Construção padrão: 0,8 Cv, 0,7 Kv
NVR, TP-NVR: 1,1 Cv, 0,95 Kv
IS e IS NVR: 0,35 Cv, 0,3 Kv
IS TP-NVR: 0,52 Cv, 0,45 Kv
Tensão
CC: 6, 12, 24, 48, 120, 240 Classe H
Carregamento de bateria de 125, 250 CC

CA: 24/50–60, 48/50–60 Classe H
120/60.110/50 Classe H
208/50–60 Classe H
240/60, 230/50 Classe H
Ambiente de funcionamento
Perigoso; interior; exterior
Normas/regulamentações
ARQUIVO DE VÁLVULA PARA USO GERAL EM ÁREA CLASSIFICADA COM CERTIFICAÇÃO UL E25549 PARA EUA E CANADÁ, CLASSE I DIV1 GRUPOS BCD, CLASSE II GRUPOS EFG CONFORME UL429/UL1203 E CAN C22 CSA NOS. 139, 30, 25. Tipos de carcaça 4X, 6P. VEDAÇÃO ÚNICA CONFORME UL122701. CLASSE I ZONA 1 GRUPO IIB +H2 E CLASSE II, ZONA 21 GRUPO IIIC. IECEx E ATEX Ex db IIC Gb, Ex tb IIIC Db (IECEx UL 23.0019X, UL 23 ATEX 2971X). PROTEÇÃO CONTRA INFILTRAÇÃO CLASSIFICADA COMO IP66, IP68. (MODELO 327C Ex db tb À PROVA DE CHAMAS)

Características

  • Pilotagem de alta vazão sem pressão de funcionamento mínima exigida
  • Construção de assento equilibrado para alta vazão em níveis mínimos de potência
  • Opção de aço inoxidável 316 para atmosferas altamente corrosivas
  • A opção temporária do conector permite testes rápidos e fáceis de bobina sem abrir a caixa do transmissor
  • A conexão do terminal do pino reduz o risco de entrada de umidade na bobina, o que previne a corrosão e proporciona vida útil longa e confiabilidade
  • Estão disponíveis versões NAMUR com montagem direta e rearme manual. O rearme manual sem tensão e à prova de adulteração oferece maior segurança
  • Aprovações globais para simplificar a cadeia de suprimentos, o que permite a padronização global
  • A construção IS foi projetada para instalação em áreas intrinsecamente seguras, com barreiras de limitação de corrente e tensão adequadamente aprovadas e dimensionadas. Não possui componentes eletrônicos booster, resultando em tempos de resposta rápidos

Documentação e desenhos