Válvulas de parada de alta pressão modelo VA500 da Sempell

Product Description

Projetada para o isolamento e controle de sistemas de alta temperatura e alta pressão, essa válvula de globo multiuso pode ser utilizada em uma ampla variedade de aplicações

Características

  • Tipo de globo padrão T
  • Design de corpo forjado em uma única peça
  • Sede do corpo em estelite resistente a desgaste
  • Sede cônica com vedação de contato de linha
  • Indicador de posição visual
  • Roda manual não ascendente
  • Preparado para automação posterior em serviço
  • Baixa perda de pressão devido ao caminho de vazão otimizado
  • Pequenas forças motrizes
  • Fácil manutenção
  • Em conformidade com a ASME B16.34 e PED
Design do corpo
Padrão longo
Material
Liga, aço carbono, metal, aço inoxidável
Temperatura de operação
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME, PN
Tipo de conexão de processo
BWE, SWE
Tipo de sede/vedação
Metal a metal
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Padrões
ASME B16.34
Estilo
Operação direta, válvulas de globo
Tamanho da válvula
NPS 1 / DN 25, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3/4 / DN 20, NPS 3/8 / DN 10
Padrão do tamanho da válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvula de globo