Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Sempell-P-raisteam 3 way valves

Válvulas de 3 vias Raisteam da Sempell (Sistema de proteção do aquecedor de água de alimentação)

Product Description

Típico sistema de isolamento do aquecedor de água de alimentação

Características

  • Essas válvulas são projetadas para desviar água de alimentação de alta pressão ao redor de um grupo de aquecedores no caso de alto nível de água no invólucro causado por um defeito em tubos, soldas ou sistemas de drenagem.
  • A proteção é obtida no sistema por meio da instalação de válvulas de comutação e de fechamento rápido na tubulação ao redor de um aquecedor ou grupo de aquecedores.
  • Corpo de uma peça projetado para temperaturas de até 648°C
  • Ampla gama (ASTM, DIN) de materiais de corpo e tampa de aço forjado
  • Passagens internas projetadas para queda mínima de pressão
  • Haste dividida (com acoplamento separado) para permitir operação manual para comissionamento e manutenção sem afetar a operação normal.
  •  A força motriz empregada é a pressão da água de alimentação e o sistema é projetado para ser “à prova de falhas”, pois os aquecedores serão desviados se o fornecimento elétrico ou pneumático falhar.
E-Conexão de extremidade:
Extremidade da solda
E-Material:
Aço carbono, aço de liga, aço inoxidável
E-Fluído:
Água, vapor
E-Temperatura de operação:
Até 648°C
E-Conexão do processo:
BWE
E-Tipo de sede/vedação:
Metal com metal, sede macia
E-Tamanho da válvula:
DN 150 - 700
E-Tipo de válvula:
Válvula de três vias, produto desenvolvido, globo
Setor:
Energia

Documentação e desenhos