Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Sempell-P-P001304

Válvula de vapor de redução de pressão Sempell modelo 151

Product Description

Válvulas de controle Sempell para aplicações de vapor na indústria de energia

Características

  • A válvula pode ser facilmente desmontada
  • Sede intercambiável
  • Prensa cabo de baixa manutenção, embalagem de grafite pura
  • Anel de PTFE até 250 °C / 480 °F
  • Baixo atrito por haste de válvula polida.
  • Corpo espaçoso também para condições operacionais difíceis
  • Conexões universais por meio de vários projetos de extremidades de soldagem e flanges como padrão
  • Vários projetos com relação à dimensão e ao material, bem como aos projetos com acessórios de acordo com a solicitação dos clientes
Tamanho:
DN 25 a DN 1000
NPS 2½ – 40
Pressão:
375 bar
Classe 1200
Temperatura:
–29°C a 600°C
–20°F a 1100°F
Material:
1.0619 / 1.7357 / 1.7379
SA 216–WCB /–WC6 /–WC9 / SA 105
Outros materiais a pedido
Conexão:
Extremidades de solda de extremidade de acordo com ASME B16.25 ou ISO 9692–1

Documentação e desenhos