Válvula de alívio de alta pressão modelo VSE0 da Sempell

Product Description

Proteção confiável e econômica contra a sobrepressão para o alívio térmico e muitas outras aplicações.

Características

  • Conexões totalmente flexíveis: flanges e roscas de acordo com DIN e ASME, extremidades de soldagem
  • Corpo forjado em aço inoxidável austenítico
  • Altamente personalizável para satisfazer a maioria das aplicações.
  • Fácil manutenção
  • Opções de sede macia para uma estanqueidade superior da sede
Entrada de tamanho:
DN 15 – DN 25
NPS 1/2 – 1
Faixa de pressão
PN 10 – PN 400
classe 150 – classe 2500
Temperatura:
–200°C a +200°C
–300°F a +400°F
Definição de pressão
1 bar – 400 bar
Diâmetro do orifício:
7,5 mm ou 9 mm
Projeto:
Flanges e roscas de acordo com DIN e ASME
Material do corpo:
1.4301/SA182 F304
Acessórios
Sede macia, alavanca de elevação, indicador de teste