Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Sempell-P-P001262

Válvula de segurança operada por piloto modelo VS99 da Sempell

Product Description

Operado por pilotos de vapor VS66 e/ou pilotos solenoides EMS. Válvula de segurança de operação média para capacidades extra grandes
Solução preferida para aplicações de caldeira GOST russa

Características

  • Alta estanqueidade, pois a pressão do sistema age na direção de fechamento
  • Pequenas diferenças de pressão de abertura e fechamento
  • Sopro amplamente ajustável
  • Alta precisão e reprodutibilidade de configuração
  • Funciona de forma quase independente das perdas de pressão em tubos conectados
  • Abertura da válvula de segurança também abaixo da pressão definida possível
  • Configuração de teste da válvula de segurança durante a operação normal da planta
  • Teste da função de controle sem a abertura da válvula de segurança
Entrada de tamanho:
DN 80 – DN 750
NPS 3 – NPS30
Conexões:
Extremidade de soldagem
Temperatura:
Até 600 °C / 1100 °F
Pressão definida:
5 bar – 320 bar
Diâmetro do orifício:
44 mm – 438 mm
Material do corpo:
1.0460/SA105
1.7335/SA182 F12
1.7380/SA182 F22
Acessórios:
Indicador de posição, mola de vácuo

Documentação e desenhos