Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Sempell-P-P001260

Válvula de segurança para vapor de alta pressão modelo SOT, mola de disco da Sempell

Product Description

Válvula de segurança de alta pressão para proteção da caldeira no projeto de mola de disco com extremidade de soldagem ou conexões flangeadas

Características

  • Alta estanqueidade até a pressão de definição devido à carga suplementar
  • Operação suave (sem forças por estalido)
  • A mola do disco permite forças mais altas em comparação com a mola helicoidal. Isso resulta em pressões altas definidas, mesmo para altas capacidades.
  • A elevação mecânica garante estabilidade funcional
  • Travamento para teste hidrostático sem peças adicionais
  • Pressão posterior alta permitida
Entrada de tamanho:
DN 100 – DN 600
NPS 4 – NPS24
Faixa de temperatura:
Até +700 °C / +1300 °F
Pressão definida:
10 bar – 450 bar
Diâmetro do orifício
66 mm – 438 mm
Projeto:
Tampa aberta
Pistão balanceado
Tipo de mola de disco
auxiliado pneumaticamente
Material do corpo:
1.0460/SA105
1.0619/SA216 WCB
1.7335/SA182 F12
1.7357/SA217 WC6
1.7380/SA18 F22
1.7379/SA217 WC9
1.4903/SA182 F91
1.4901/SA182 F92
Acessórios:
Indicador de posição

Documentação e desenhos