Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Sempell-P-model 803 bled steam check valves

Válvula de retenção de portinhola modelo 803 da Sempell

Product Description

Um projeto de oscilanção livre permite que a válvula feche pelo peso do disco, evitando danos na turbina por vazão inversa.

Características

  • O bucim de baixa manutenção pode ser re-prensado.
  • Faces de vedação dos revestimentos contra desgaste do disco e da sede do corpo.
  • Baixo atrito por eixo com desgaste.
  • Superfícies tratadas de faces de rolamento em cada peça com movimento relativo.
  • Corpos fáceis de desmontar.
  • Tomada mecânica do ângulo de controle diretamente na alavanca do disco.
  • Montagem de atuadores pneumáticos ou hidráulicos.
  • A montagem do atuador à direita ou à esquerda é possível vista na direção da vazão de vapor.
  • Conexões universais através de vários projetos de extremidades de soldagem e flanges como padrão.
  • Podem ser fornecidos projetos diferentes de extremidades de soldagem em quanto à dimensão e ao material, bem como outros atuadores, interruptores de limite e projetos especiais de acordo com a solicitação dos clientes‘.
Projeto do corpo
Padrão longo
Material
Liga, aço carbono, metal, aço
Temperatura de operação
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME, PN
Tipo de conexão de processo
BWE
Tipo de sede/selo
Metal a metal, portinhola
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Padrões
ASME B16.34
Estilo
Operação direta
Tamanho da válvula
5 pol., 6 pol. (DN150) e maior, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100
Padrão de tamanho da válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Produto de engenharia

Documentação e desenhos