Válvulas de retenção Sempell Fasani

Product Description

Válvulas de retenção de fechamento rápido são instaladas nas linhas de tubulação de extração da turbina, que levam vapor aos aquecedores de água, às turbinas auxiliares e a outros equipamentos. Ação de fechamento em menos de 1 segundo. As válvulas têm atuadores montados na lateral e são fechadas por mola.

Características

  • O disco fecha livremente devido à vazão invertida.
  • Um desnível entre a superfície da sede e a alavanca garante o fechamento completo do disco quando não há vazão.
  • O disco possui um dispositivo antirrotação para evitar danos devido à instabilidade da vazão induzida.
  • Operação livre do disco oscilante quando o atuador está na posição aberta (cilindro pressurizado e mola comprimida).
  • O design da sede vertical, o grande ângulo de abertura do disco (75°) e o design preciso da geometria interna oferecem turbulência interna muito limitada. Isso reduz a perda de pressão.
  • Durante o escape rápido do ar, a mola comprimida permite o fechamento em menos de 1 segundo (o fechamento completo da sede é efetivo apenas quando a vazão do vapor é zero).
  • A ação do atuador é limitada à primeira parte do curso, deixando livre o movimento oscilante do disco por alguns graus, quando ele está próximo à posição fechada. Isso evita a possível deformação por choques internos repetidos devido ao fechamento forçado.
  • A configuração padrão do atuador inclui: switches de limite, manômetros de pressão e filtro, válvula de escape rápido e dispositivo de teste de fechamento local.
  • Os atuadores de quarto de volta garantem condições seguras aos operadores.
Design padrão
ASME B16.34
Classificações de pressão
ASME 150 a 1500
Tamanho
DN 150 a 1500 (NPS 6 a 60)
Material
aço carbono, aço de liga baixa, aço inoxidável
Ajuste
aço inoxidável 13 % Cr (ajuste 1 de acordo com API 600)
Ligação de extremidade
extremidades flangeadas ou com solda de topo
Instalação
horizontal
Atuador
atuador pneumático ou hidráulico