Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-8298B04E0TA0000

ASCO™ 8298B04E0TA0000

Product Description

PRESSURE OPERATED VALVE,SERIE 298,B,PTFE,NC 2/2,ND20,PN40, STAINLESS STEEL,3/4 NPTF,ACTUATOR D=100,PILOTING DIA 1/8 NPT,MAX TEMP.= 184 DEGREES

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
8.90 / 7.70
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPTF 3/4
Product Type
Pressure Operated Valve
Valve Actuation
Pressure Operated
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Product Weight
3.44 kg
Min to Max Ambient Temperature
-20 - 180 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 180 °C
Orifice Size
20 mm
Orifice Size
20 mm

Características

  • Construído com materiais resistentes à temperatura para uma ampla faixa operacional de -25° C a 180° C (-13° F a 356° F)
  • A caixa de empanque de alto desempenho e livre de manutenção é resistente a choques térmicos
  • O design de peso leve e compacto reduz os custos de instalação
  • O design antigolpe de aríete e a proteção contra a pressão posterior garantem uma operação confiável
  • A fácil desmontagem minimiza os custos de manutenção e limpeza
  • A vazão bidirecional permite a flexibilidade do processo
  • O indicador de posição visual padrão permite um fácil monitoramento

Documentação e desenhos