Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Sapag-P-Series 8400-8500-8490-8590

Válvulas de alívio de segurança Sapag séries 8400/8500/8490/8590

Product Description

Válvulas de alívio de segurança Sapag séries 8400 e 8500 para aplicações de processos API-526

Características

  • Design resistente e melhorado do anel do bocal.
  • Retenção aprimorada da inserção de disco para facilitar a manutenção.
  • Foles e material do flange em Inconel 625 padrão para garantir uma resistência superior à corrosão, uma vida útil mais longa e uma gama mais ampla de aplicações.
  • O suporte universal de disco permite conversões simples e econômicas de um design convencional para um design de foles balanceados.
  • O design padrão de foles com rosca facilita a manutenção e a conversão de um design convencional para um design de foles balanceados.
  • Resistência à corrosão aprimorada com materiais padrão de aço inoxidável 316 para o parafuso de ajuste, a porca de trava e o parafuso de ajuste do anel do bocal.
  • Estilo de ajuste de líquido comprovado em campo para operação estável e sem trepidações em serviços de líquidos e gases.
  • Mola padrão de aço cromado para uma faixa de operação de –28°C a +343°C.
  • Facilmente convertida para qualquer tipo de construção com tampa ou alavanca de elevação, ajuste de líquido, vedação macia ou configurações de foles balanceados.
  • Medidor de teste/bujão fornecido como padrão.

Documentação e desenhos