Os sensores de temperatura e de pressão SenCorr Roxar™ para aplicações submarinas são baseados em uma tecnologia de medição piezoresistiva que permite manter níveis elevados de precisão e estabilidade em condições flutuantes de temperatura e alta pressão. As configurações PTPT totalmente redundantes proporcionam medições de produção confiáveis em longo prazo em ambientes subterrâneos severos. Este sensor mede pressões de até 15000 psi (1034 bar) e está disponível com os protocolos de comunicação padrão da indústria.