Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-P-plantweb-inline

Aplicativo Plantweb™ Insight Inline Corrosion

Product Description

O aplicativo Plantweb Insight Inline Corrosion é projetado para as tendências de análise contínua e o monitoramento da corrosão em sondas de corrosão wireless instaladas. A aplicação oferece informações sobre a condição do instrumento e fornece alertas para limites predefinidos de corrosão severa, vida útil da antena, baixo nível de bateria, e muito mais. Um mapa de calor intuitivo (heatmap) é exibido, com inteligência voltada para a corrosão de níveis de fluido, com base no padrão NACE.

Sistema operacional
VMware Workstation Pro/Player 10 ou superior / VMware vSphere 5.5 ou superior ou Microsoft Hyper-V
  • 4 processadores
  • 4 GB de RAM no mínimo
  • 100 GB de espaço livre no disco rígido
Compatibilidade de software
Navegadores compatíveis:
  • Chrome
  • Microsoft Edge
  • Microsoft Internet Explorer
Protocolo de comunicação
HART-IP, Modbus, TCP, OPC UA

Características

  • Exibe um painel intuitivo com informações detalhadas sobre o monitoramento wireless de sistemas de corrosão
  • Os usuários terão uma visão dos indicadores chave de desempenho para entender melhor o estado da corrosão atual na planta do cliente
  • A interpretação automática de dados do dispositivo gera informações efetivas que possibilitam as melhores tomadas de decisões
  • O monitoramento contínuo dos principais ativos melhora a confiabilidade, aumenta a segurança e diminui o impacto ambiental
  • Os sistemas e a infraestrutura wireless atuais se integram facilmente ao vinculá-los à IoT industrial
  • A conectividade remota permite acesso via desktop ou dispositivos móveis
  • A instalação de software flexível pode ser acessada na maioria dos navegadores da Web
  • A aplicação é fácil de usar e necessita de pouco treinamento

Documentação e desenhos