Rosemount-Xi Advanced Electronics

Eletrônica avançada do Rosemount™ Xi

Product Description

A tecnologia sensora de óxido de zircônio para medição do excesso de oxigênio nos gases de combustão ganhou destaque nas últimas décadas. Esse componente eletrônico versátil é projetado especificamente para operar a maioria das sondas de O2 fabricadas. O display LCD grande com iluminação de fundo torna a configuração e operação fáceis. Podem ser executadas calibrações totalmente automáticas a partir deste componente eletrônico com a adição de uma pequena caixa de solenoides para acionar os gases de calibração.

Temperatura ambiente
-20 a 55 °C (-4 a 131 °F)
Fonte de alimentação
100 a 240 V ±10%, 50-60 H
Certificações/Aprovações
CSA, FM e CE

Características

  • Funciona com as sondas Westinghouse/Rosemount e com a maioria das sondas ZrO2
  • Padrão de comunicações HART® (pronto para AMS)
  • Wireless via adaptador THUM™
  • Recurso de calibração automática
  • Ampla faixa de temperatura do processo
  • Referência programável
  • Comunicações digitais HART®; compatíveis com AMS® e PlantWeb®
  • Adaptável a todas as instalações de sonda de oxigênio já existentes
  • Diagnóstico avançado de sensor; calibração recomendada
  • Excelente precisão
  • Instalação simplificada; sem caixa de eletrônicos, cabo de sonda ou conduíte
  • A tecnologia de montagem na superfície aumenta a confiabilidade e a resistência à vibração.

Documentação e desenhos