Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-USM381406 Liquid Ultrasonic Flow Meter-6 Inch

Medidor ultrassônico de vazão de líquidos Rosemount™ USM381406 - 4 vias - 6 pol.

Product Description

Este novo medidor de transferência de custódia oferece linearidade excepcional em toda a faixa de medição de vazão para minimizar a perda e o produto não contabilizado. Os componentes eletrônicos de última geração aprimoram a operação do medidor e o design de passagem total garante uma medição de baixa vazão altamente precisa.

Linearidade
±0,15% de valor medido em uma faixa de 1,2 a 12,2 m/s (4 a 40 pés/s); ±0,20% de valor medido em uma faixa de 0,6 a 12,2 m/s (2 a 40 pés/s) (opcional)
Incerteza do fator do medidor:
>±0,027% (API MPMS, capítulo 5, seção 8, tabela B-1)
Velocidade
0,6 a 12,2 m/s (2 a 40 pés/s) com rangeabilidade estendida de 0,3 a 14,6 m/s (1 a 48 pés/s)
Faixa de temperatura operacional
Transdutores: -50°C a +100°C (-58°F a +212°F) ou -50°C a +150°C (-58°F a +302°F) opcional
Eletrônicos: -40 a +60°C (-40 a +140°F)
Faixa de pressão de operação
0 a 2250 psig (0 a 155 Bar)
Materiais
Aço carbono e aço inoxidável
Calibração
Conduzida no laboratório de calibração de vazão da Emerson com certificação ISO 17025

Características

  • Minimize a incerteza da medição e o tempo de inatividade com diagnósticos avançados para detectar distúrbios no processo
  • Identifique bloqueios a montante e perfis de vazão anormais em tempo real usando o software avançado MeterLink™
    Estenda os ciclos de calibração monitorando a condição operativa do medidor para minimizar os custos operacionais e de manutenção
  • Melhore a contabilidade e a auditoria com registros de dados de arquivo de alta capacidade que incluem pressão e temperatura
  • Reduza os custos de manutenção e elimine a calibração periódica (a menos que exigida localmente) ao não ter peças móveis
  • Facilite ainda mais a manutenção com transdutores substituíveis em campo e sem contato com o processo
  • Simplifique atualizações futuras com a plataforma expansível de componentes eletrônicos da série 3810 da Rosemount
  • Aumente a E/S com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência
  • Aumente a E/S com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência

Documentação e desenhos