Os tubos de medidores ultrassônicos Rosemount minimizam de forma significativa os efeitos adversos da turbulência na exatidão da medição de vazão ao integrar habilmente um medidor ultrassônico Daniel e um condicionador de vazão ou um feixe de tubos com comprimento de tubulação a montante e a jusante conforme os requisitos do usuário final. Construídos por soldadores qualificados, os tubos medidores Daniel adotam os mais elevados padrões de qualidade para garantir circularidade interna, acabamento de superfície regular e uniforme e alinhamento preciso sem saltos ou desvios para um desempenho de medição superior e de longo prazo. A pré-montagem na fábrica permite rápida instalação e partida para economizar tempo e reduzir custos.