Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-Oxymitter 4000 In Situ Oxygen Transmitter Probe Xi

Rosemount™ Oxymitter 4000™ Analisador de oxigênio no local com sonda e eletrônica avançada Xi para áreas seguras

Product Description

O Rosemount Oxymitter 4000 Analisador de oxigênio in situ mede os níveis de oxigênio que podem ser usados em um sistema de controle ou por um operador de caldeira para fazer ajuste fino das proporções de combustível/ar do queimador para máxima eficiência.

Tempo de resposta
Até 8 seg T90
Faixa de temperatura do processo
Até 705 °C (1300 °F) ou 1050 °C (1922 °F) com suporte opcional
Temperatura ambiente
–40 a 80 °C (–40 a 176 °F)
Dimensões
Opções de comprimento da sonda de 0,46 m (18 pol.) a 5,49 m (18 pés)
Protocolo de comunicação
De 4 a 20 mA HART, FOUNDATION Fieldbus
Certificações/aprovações
Consulte as especificações completas para ver a lista de certificações

Características

  • Excelente precisão
  • Eletrônica montada para sondar ou separar
  • Eletrônica avançada Xi opcional
  • Display LCD grande com iluminação de fundo
  • Recursos de software avançados
  • Wireless - via adaptador THUM™
  • Adaptável a todas as instalações de sonda de O2 já existentes
  • Diagnóstico de sensor avançado: Alarme indica quando a calibração é recomendada
  • Classificações opcionais à prova de explosão: Consulte o PDS 106-340.C01
  • Comunicações digitais HART® ou FOUNDATION™ fieldbus: compatível com AMS/PlantWeb®
  • Pode ser totalmente consertado no campo
  • Opção de inserção de sonda variável

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 54 results for Parts & Accessories
: