Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-Oxymitter 4000 In Situ Analyzer DR Probe No-Arrestor

Rosemount™ Oxymitter™ 4000 Antena de substituição para áreas classificadas sem corta-chamas

Product Description

A antena de oxigênio de gás de combustão de substituição do Rosemount Oxymitter 4000 Analisador de oxigênio in situ oferece uma forma fácil e de custo acessível para substituir antenas instaladas anteriormente. A antena de oxigênio para substituição é ideal para áreas classificadas e não inclui um corta-chamas.

Tempo de resposta
Até 8 seg T90
Faixa de temperatura do processo
Até 705 °C (1300 °F) ou 1050 °C (1922 °F) com suporte opcional
Temperatura ambiente
–40 a 80 °C (–40 a 176 °F)
Dimensões
Opções de comprimento da sonda de 0,46 m (18 pol.) a 5,49 m (18 pés)
Protocolo de comunicação
De 4 a 20 mA HART, FOUNDATION Fieldbus
Certificações/aprovações
Área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

  • Excelente precisão
  • Eletrônica montada para sondar ou separar
  • Eletrônica avançada Xi opcional
  • Display LCD grande com iluminação de fundo
  • Recursos de software avançados
  • Wireless - via adaptador THUM™
  • Adaptável a todas as instalações de sonda de O2 já existentes
  • Diagnóstico de sensor avançado: Alarme indica quando a calibração é recomendada
  • Classificações opcionais à prova de explosão: Consulte o PDS 106-340.C01
  • Comunicações digitais HART® ou FOUNDATION™ fieldbus: compatível com AMS/PlantWeb®
  • Pode ser totalmente consertado no campo
  • Opção de inserção de sonda variável

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 35 results for Parts & Accessories
: