Rosemount-MeterLink Diagnostics Software

Software de diagnósticos MeterLink™

Product Description

Exclusivo dos Rosemount™ Medidores de vazão ultrassônicos, a aplicação de software MeterLink exibe uma variedade de diagnósticos avançados em tempo real para ajudar os operadores a resolver rapidamente os problemas de desempenho do medidor ou detectar a causa de um distúrbio do caudal. Este software com recursos avançados aprimora o tempo de atividade fornecendo acesso fácil a análises de vazão especializadas e alertas aos operadores sobre perfis de vazão anormais. A incomparável combinação do sistema de diagnósticos avançados e capacidades de alarme prévio garante que os operadores possam realizar o diagnóstico e solucionar problemas do medidor antes que haja uma falha.
Versão: 1.92

Requisitos de software
Microsoft® Windows® 10 e 11, bem como Office® 2010 a 2021
Requisitos de hardware
Computador com processador de 1 GHz ou mais rápido de 32 bit (x86) ou de 64 bits (x64) que atenda aos requisitos do sistema para o sistema operacional; 100 MB de espaço livre em disco; 1 porta Ethernet ou porta serial; Display com resolução de tela de pelo menos 1024x768
Compatibilidade
Compatível com versões anteriores de medidores ultrassônicos de vazão de gases e líquidos Rosemount
Comunicações
Requer RS-232, full duplex RS-485 ou Ethernet (recomendado)
Versão
1,92

Características

  • Identifica detritos e bloqueios em todo o sistema antes de a medição ser afetada com o diagnósticos baseados em vazão dinâmica.
  • Minimiza a incerteza da medição de vazão determinando a causa raiz da indicação do parâmetro de diagnóstico.
  • Compara diretamente o SOS medido e calculado para evitar problemas de composição de gás ou temperatura
  • Minimiza a manutenção com diagnósticos baseados em condição para garantir que as inspeções sejam programadas apenas conforme necessário
  • Evita distúrbios no processo com o visualizador Baseline, o qual fornece alertas preditivos com base em desvios de referencia base.
  • Acelera a configuração e o arranque do medidor
  • Acessa e monitora facilmente todos os medidores ultrassônicos de vazão Rosemount em uma rede com o Monitor MeterLink Net
  • Compatível com a coleta de relatórios do Smart Meter Verification Basic em medidores compatíveis com esse recurso. O Smart Meter Verification reduz significativamente o tempo gasto na análise de dados e fornece acesso à análise de vazão especializada e a um resultado intuitivo do status geral da medição
  • Compatível com a conexão a medidores ultrassônicos Rosemount que fazem e não suportam autheniticação do medidor.

Documentação e desenhos