Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Rosemount-8750W020

Sistema De Medidor De Vazão Magnético Rosemount 8750W020 Utility, 51 Mm (2 Pol.) (DN50)

Product Description

Medidor de Vazao Magnetico modelo 8750W de 2 polegadas, material aco carbono, utilizado em sistemas de medicao de vazao.

Precisão:
Até 0,15% de precisão da vazão volumétrica sobre rangeabilidades de vazão de 13:1 e 0,25% sobre rangeabilidade de vazão de 40:1
Line Sizes
0.15-8 inch (4-200mm)
Materiais do revestimento:
ETFE, PTFE e PFA
Electrode Materials
316L Stainless Steel, Nickel Alloy, Platinum, Tantalum, Titanium Consult factory for additional material options

Características

  • Maximize o tempo de atividade com invólucro do transmissor de compartimento duplo que isola os componentes eletrônicos da umidade e da contaminação
  • Apoie-se em uma construção robusta e completamente soldada, projetada para resistir à vibração constante
  • Assegure a calibração do medidor sem interromper o processo usando a verificação contínua do medidor
  • Faça reparos fáceis em campo e sem precisar substituir o medidor completo, usando o bloco de terminais substituível
  • Capacidades de diagnóstico avançado e relatórios impressos verificam o desempenho do medidor para conformidade com as agências regulamentares
  • Simplifique a configuração e a acessibilidade com uma interface do operador local fácil de usar

Documentação e desenhos