Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-499ATrDO Trace Dissolved Oxygen Sensor

Rosemount™ 499ATrDO Sensor de traço de oxigênio dissolvido

Product Description

O Rosemount 499ATrDO Sensor de traço de oxigênio dissolvido (DO) é um sensor amperométrico coberto por membrana para a determinação contínua do oxigênio dissolvido de nível de ppb na água. Esse sensor de oxigênio dissolvido é ideal para aplicações com condensado de vapor e água de alimentação da caldeira.

Precisão
<20 ppb ±1 ppb
>20 ppb ±5% de leitura de derivação: <4% maior que 60 dias
Faixa de temperatura
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Faixa de medição
0,1 ppb a 20 ppm
Faixa de pressão
0 a 65 psig (101 a 549 kPa abs)
Materiais de construção
Materiais molhados: Noryl™, Viton™, teflon (TFE) e silicone

Características

  • Alta precisão de ±1,0 ppb ao medir concentrações abaixo de 20 ppb
  • Rápida estabilização após a calibração ou manutenção
  • Membrana de fácil substituição sem a necessidade de ferramenta especial
  • Compensação automática de mudanças na permeabilidade de membrana
  • A opção de conector Variopol (VP) permite que o sensor seja substituído sem a instalação de um cabo novo

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-8 of 8 results for Parts & Accessories
:
Comparar