Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-499ADO Dissolved Oxygen Sensor

Sensor de oxigênio dissolvido Rosemount™ 499ADO

Product Description

O sensor de oxigênio dissolvido (DO) Rosemount 499ADO é um sensor amperométrico coberto por uma membrana que mede continuamente o oxigênio dissolvido entre 0 e 20 ppm. Esse sensor DO é ideal para medir oxigênio dissolvido em bacias de aeração em estações de tratamento de esgoto municipais e industriais.

Faixa de temperatura
32 a 122 °F (0 a 50 °C)
Faixa de medição
0 a 20 ppm (mg/lL) como O2. Para medições no nível de ppb, selecione sensor de oxigênio dissolvido Rosemount 499ATrDO.
operação máx.
0 a 65 psig (101 a 549 kPa abs)
Materiais de construção
Materiais molhados: Noryl™, Viton™, EPDM, Teflon e silicone

Características

  • Instalado em bacias de aeração ou amostras de sidestream
  • Construção reforçada
  • Membrana de fácil substituição; nenhuma ferramenta especial é necessária.
  • Compensação automática de mudanças na permeabilidade de membrana com temperatura
  • A equalização da pressão mantém a tensão correta da membrana em amostras pressurizadas
  • A opção de conector Variopol permite que o sensor seja substituído sem a instalação de um cabo novo

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 26 results for Parts & Accessories
: