Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-499ACL Free Chlorine Sensor

Sensor de cloro Rosemount™ 499ACL

Product Description

Os sensores de cloro Rosemount 499ACL são usados para medir cloro livre, cloro total ou monocloramina. O sensor de cloro livre não necessita de pré-tratamento de amostra ou reagentes caros para sua manutenção. O sensor de cloro total elimina a necessidade de correção de pH com um sistema de amostragem de reagentes padrão. O sensor de monocloramina não utiliza reagentes ou pré-tratamento de amostra para medição. Os três sensores de cloro possuem membrana de fácil reposição, dispensando o uso de ferramentas especiais. Esses sensores amperométricos são ideais para uso em aplicações de água potável.

Faixa de medição
0 a 10 ppm (mg/l) em Cl2. Para obter faixas maiores, entre em contato com a fábrica
Temperatura de operação
32 a 122 °F (0 a 50 °C)
Pressão de operação
0 a 65 psig (101 a 549 kPa)
Materiais de construção
Partes molhadas:
  • Sensor de cloro livre: Noryl™, Viton™, platina, polietersulfona, poliéster, madeira e silicone
  • Sensor total de cloro: Ouro, Noryl (PPO), Viton, EPDM e silicone
  • Sensor de monocloramina: Noryl, Viton, silicone, madeira e Zitex® (PTFE)
  • Características

    • Mede o cloro livre sem precisar de uma amostra pré-tratada
    • Não requer reagentes caros e complexos
    • Correção automática de pH de pelo menos 9,5.
    • Membrana de fácil substituição; nenhuma ferramenta especial é necessária.
    • Compensação automática de mudanças na permeabilidade de membrana com temperatura
    • A equalização da pressão mantém a tensão correta da membrana em amostras pressurizadas
    • A opção de conector Variopol (VP) permite que o sensor de cloro seja substituído sem a instalação de um cabo novo

    Documentação e desenhos

    Peças e acessórios

    Search
    1-10 of 22 results for Parts & Accessories
    :