Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-4088 MultiVariable Transmitter

Transmissor multivariável™ Rosemount™ 4088

Product Description

O transmissor multivariável Rosemount 4088 é o transmissor de pressão líder da indústria, projetado para executar processos desafiadores, como produção de óleo e gás, transferência de custódia e sistemas de poços com elevação de êmbolo. Projetado com uma grande variedade de recursos para capturar picos de pressão, esse dispositivo também mantém um excelente desempenho em uma faixa operacional normal. Esse transmissor Modbus™ é adaptável e capaz de realizar medições multivariáveis de pressão diferencial, pressão estática e temperatura de processo.

Produtos

Search
1-13 de 13 resultados para Products
4088 MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
1195 Integral Orifice Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
4088 MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
4088 MultiVariable Transmitter
405 Conditioning Orifice Plate Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
485 Annubar Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
585 Annubar Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
1199 Diaphragm Seal System
Garantia
Garantia limitada de até 12 anos
Rangeabilidade
Até 100:1
Protocolo de comunicação
Modbus™, BSAP/MVS
Faixa de medição
Diferencial de até 138 bar (2.000 psi), estática de até 420 bar (6.092 psi)
Material molhado com o processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276
Diagnósticos
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
NACE™, locais perigosos, consulte as especificações completas para ver a lista com todas as certificações

Características

  • O transmissor Modbus permite medições multivariáveis em combinações de pressão diferencial, pressão estática e temperatura.
  • Os elementos primários estão disponíveis como opções de montagem para instalação e comissionamento simples.
  • A tecnologia otimizada do sensor captura grandes flutuações na vazão que costumam ocorrer em aplicações de produção de óleo e gás.
  • A Enhanced for Flow é uma especificação de leitura de ±0,05% que aumenta a precisão.
  • O display LCD fornece dados exatamente no ponto de medição para mostrar informações relevantes sobre o processo.
  • O emparelhamento do sensor baseado na equação de Callendar-Van Dusen aumenta a precisão da temperatura, permitindo os melhores cálculos de vazão da categoria.
  • A proteção contra ligação invertida dos fios evita um cabeamento inadequado.
  • O design soldado do SuperModule™ oferece a maior precisão da indústria em ambientes e aplicações extremas.
  • O baixo consumo de energia ajuda a reduzir o tamanho e a quantidade de painéis solares e bancos de baterias, proporcionando economia.

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 149 results for Parts & Accessories
: