Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-402VP Retractable Conductivity Sensor

Sensor de condutividade de contato retrátil Rosemount™ 402VP

Product Description

O sensor de condutividade de contato retrátil Rosemount 402VP fornece medição precisa da condutividade eletrolítica em uma ampla gama de aplicações, desde água de alta pureza até água de resfriamento limpa. Este sensor de condutividade é ideal para uso em líquidos limpos e não corrosivos com menos de 20.000 µS/cm.

Faixa de temperatura
32–212 °F (0–100 °C)
Dimensões
Comprimento do cabo (apenas modelo 402): 3,1 m (10 pés). Para comprimentos maiores de cabo, escolha a opção -60 (caixa de junção integral) e peça um cabo de interconexão separadamente.
Pressão máxima
200 psig (1.481 kPa) [abs])
Materiais de construção
Partes Molhadas:
  • Eletrodos: titânio
  • Isolador: PEEK com fibra de vidro
  • Corpo: aço inoxidável 318
  • O-ring: EPDM
  • Arruela: neoprene
  • Todas as superfícies molhadas têm acabamento de Ra de 15 micro pol. (0,4 micrômetro).

    Características

    • O sensor de condutividade é projetado para ser retraído por meio de um conjunto de válvulas esféricas de 1¼ pol. (vendido separadamente)
    • O sensor de condutividade pode ser removido do conjunto de tubos de processo sem a necessidade de desligar ou drenar a linha
    • O design retrátil permite que o sensor de condutividade seja removido do conjunto de tubos de processo sem desligar e drenar a linha
    • Sem necessidade de calibração inicial; a constante de célula medida de fábrica garante precisão imediata
    • Constantes de célula selecionáveis de 0,01, 0,1 e 1,0 / cm cobrem uma ampla faixa de condutividade
    • Encaixes Variopol (VP6) de desconexão rápida

    Documentação e desenhos

    Peças e acessórios

    Search
    1-5 of 5 results for Parts & Accessories
    :