Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-400VP Conductivity Sensor

Rosemount™ 400VP Sensor de condutividade de contato

Product Description

Com o sensor de condutividade de contato Rosemount 400VP, você será capaz de medir com precisão a condutividade eletrolítica em uma ampla gama de aplicações, desde água de alta pureza até água limpa de resfriamento. O sensor de condutividade Rosemount 400VP é ideal para uso em líquidos limpos e não corrosivos com menos de 20.000 µS/cm.

Projeto
Constantes de célula: 0,01, 0,1 e 1,0/cm
Vácuo: a 1,6 pol. Hg (5,2 kPa), o vazamento de ar é inferior a 0,005 SCFM (0,00014 m3/min)
Materiais de construção
Materiais molhados: Eletrodos – titânio; Corpo – aço inoxidável 316; Isolador – PEEK; O-rings – EPDM
Temperatura
Padrão: 0 a 105 °C (32 a 221 °F)
Com caixa de junção integral opcional: 0 a 200 °C (32 a 392 °F)

Características

  • A constante de célula medida de fábrica garante precisão imediata e sem necessidade de calibração inicial
  • Disponível em constantes de célula de 0,01, 0,1 e 1,0/cm
  • Sensor de condutividade projetado para inserção de parafuso direto no conjunto de tubos do processo usando um encaixe MNPT de 3/4 de polegada voltado para a frente
  • Como alternativa, pode ser usado com um tubo em T ou célula de vazão em instalação de fluxo lateral
  • Vem com encaixes de desconexão rápida Variopol (VP6)
  • O sensor de condutividade possui eletrodos concêntricos de titânio separados por um isolador PEEK
  • O O-ring de EPDM veda as partes internas do sensor de condutividade contra a entrada de líquido do processo
  • Disponível com opção para alta temperatura de até 200 °C (392 °F) com caixa de junção integral

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-3 of 3 results for Parts & Accessories
: