Rosemount-398R Retractable pH ORP Sensor

Sensor de pH/ORP retrátil Rosemount™ 398R

Product Description

O sensor de pH/ORP Rosemount 398RVP apresenta construção resistente a produtos químicos em Tefzel™, titânio e uma junção de referência robusta. O sensor de pH/ORP é ideal para medir o pH em líquidos de processo agressivos, como separadores de água ácida, torres de branqueamento de polpa de papel que utilizem dióxido de cloro e fluxos de processo que contenham uma variedade de solventes orgânicos

Faixa de medição
Sensor de pH: 0 a 14
Sensor ORP: –1.500 a 1.500 mV
Faixa de temperatura
32 – 212 °F (0 – 100 °C)
Pressão de operação
Bulbo hemi: 0 a 250 psig (0 a 17,24 barg)
Bulbo plano: 0 a 100 psig (0 a 6,89 barg)
Pressão de operação máxima
(na retração ou inserção)
tubo de 21 pol. 64 psig (4,41 barg)
tubo de 36 pol. 35 psig (2,41 barg)

Características

  • A resistência química superior permite que o sensor de pH/ORP suporte aplicações que contenham dióxido de cloro e uma ampla variedade de solventes orgânicos e agentes oxidantes
  • A manutenção mínima devido à tecnologia de referência robusta ajuda a garantir uma medição de pH/ORP precisa mesmo em processos de revestimento, incrustação e intoxicação
  • O caminho de referência helicoidal dificulta a contaminação da referência e rachaduras no vidro resistente resultando em uma longa vida útil do sensor de pH/ORP

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 18 results for Parts & Accessories
: