Rosemount-3900VP General Purpose pH ORP Sensor

Rosemount™ 3900 Sensor de pH/ORP de uso geral com conexão Variopol (VP)

Product Description

O sensor de pH/ORP de uso geral Rosemount 3900VP apresenta uma referência de junção dupla que auxilia na resistência do sensor de pH/ORP a ambientes hostis e ajuda a prolongar a vida útil do sensor. A junção dupla protege o elemento de referência de íons tóxicos, tais como amônia, cloro, cianetos e sulfetos. O sensor de pH/ORP é feito com uma junção porosa de Teflon®. O design robusto de sensor de pH/ORP torna o sensor de pH/ORP Rosemount 3900VP uma escolha confiável para uma ampla gama de soluções aquosas encontradas em dutos, tanques abertos ou lagoas.

Temperatura de operação
De -10° a 100°C (de 14° a 212°F)
Pressão de operação máx.
Pressão máxima: 790 kPa [abs] (100 psig) a 100 °C (212 °F)
Materiais de construção
Aço inoxidável, vidro, Teflon®, sulfeto de polifenileno (PPS), EPDM e silicone (se selecionar o sensor ORP, um material molhado adicional será platina).
Conexão de processo
Face frontal: ¾" e 1" MNPT; face traseira: 1" MNPT

Características

  • Maior vida útil do sensor de pH/sensor de ORP e proteção contra íons tóxicos usando uma referência de junção dupla
  • Desempenho aprimorado e maior vida útil com vidro resistente a rachaduras
  • Resistência química máxima fornecida por um corpo de sulfeto de polifenileno
  • Opera em temperaturas abaixo de zero até -10 °C (14 °F)
  • Base de solução integrada para diagnóstico avançado
  • O corpo do sensor pH/ORP é composto de uma construção de peça única com roscas de processo voltadas para frente e para trás
  • Conexões de processo MNPT de ¾" e 1" para atender a uma variedade de requisitos de instalação de aplicações
  • A opção de conexão de cabo Variopol (VP8), para liberação rápida entre o cabo e o sensor, elimina a torção do cabo
  • SMART habilitado para medições de pH

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-9 of 9 results for Parts & Accessories
: