Rosemount-389VP General Purpose pH ORP Sensor

Sensor de pH/ORP de uso geral Rosemount™ 389VP

Product Description

O Sensor de pH/ORP Rosemount 389VP está alojado em um corpo Tefzel™ moldado com anéis de vedação Viton™, tornando cada sensor virtualmente indestrutível e quimicamente resistente. A encapsulação completa elimina problemas de vazamento e de elevada umidade, tradicionalmente encontrados em outros designs de sensores de ORP/pH. A construção simplificada, projetada para a conveniência do usuário, não exige reabastecimento de eletrólitos (KCl) ou qualquer procedimento de resolução de problemas de alta manutenção.

Faixa de temperatura
32 – 182 °F (0 – 85 °C)
Pressão de operação máx.
100 psig (790 kPa) a 150 °F (65 °C)
Materiais de construção
Corpo do sensor de pH: Tefzel™
Eletrodo de pH: vidro
Eletrodo ORP: platina
Junção: cerâmica
O-Ring: Viton™
Conexão de processo
Voltado para frente e para trás: 1 pol. (MNPT)

Características

  • A referência de junção tripla prolonga a vida útil do sensor de pH/ORP e protege contra íons tóxicos, como amônia, cloro, cianetos e sulfetos
  • Desempenho aprimorado e maior vida útil com vidro resistente a rachaduras
  • Disponível com uma opção de eletrodo de vidro para aplicações de pH alto
  • Resistência química superior fornecida por um corpo robusto de Tefzel com o-rings Viton
  • O corpo do sensor moldado possui conexões de processo MNPT de 1" voltadas para a frente e para trás para aplicações de inserção, submersão e fluxo contínuo
  • A opção de conexão de cabo Variopol (VP6), para liberação rápida entre o cabo e o sensor, elimina a torção do cabo
  • SMART habilitado para medições de pH

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 14 results for Parts & Accessories
: