Rosemount-3300HTVP Sensor

Sensor de pH e ORP de alto desempenho Rosemount™ 3300HTVP

Product Description

O sensor de pH e ORP de alto desempenho Rosemount 3300HTVP apresenta um design robusto que prolonga significativamente a vida útil do sensor em aplicações complexas. O sensor reconstruível de pH/ORP funciona bem em processos de alta temperatura e alta pressão e resistem à incrustação, ao revestimento e à contaminação. Em comparação com outros modelos de sensores, o sensor de ph/ORP Rosemount 3300HTVP diminui a frequência da substituição do sensor e proporciona tempos de resposta de pH/ORP mais rápidos e diminuição de desvio.

Faixa de medição
Faixa do sensor de pH: de 0 a 14 pH
Faixa do sensor de ORP: de –1.500 mV a 1.500 mV
Pressão máxima do processo
400 psig (2.859 kPa [abs])
Temperatura de operação
Sem pré-amplificador: 41 a 311°F (5 a 155°C)
Com pré-amplificador: até 212°F (100°C)
Materiais de construção
Materiais molhados: Platina (somente ORP), titânio, Ryton, PTFE, vidro e material do anel em O especificado pelo usuário (EPDM, FKM ou FFKM)

Características

  • Maior vida útil e desempenho do sensor de pH/ORP em aplicações de alta temperatura e alta pressão de até 155 °C e 400 psig
  • O pré-amplificador SMART permite o reconhecimento automático dos sensores de pH pelos transmissores Rosemount 1066, 1057, 1056 e 56
  • Os eletrólitos de referência selecionáveis permitem que os sensores sejam usados em um grande número de aplicações
  • Fácil de instalar com a conexão de cabo Variopol (VP8)

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 32 results for Parts & Accessories
: